V2 材料
SlimFix 是带有节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成,并且满足阻燃等级 V0/V2 的要求。SlimFix 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。
优点:
• 采用无卤材料
• 阻燃等级:V0/V2
• 在交通等行业被认可和信任的标记号
• 如果导线截面积超过 16.0 mm²,必须用电缆扎带固定
• 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式
优点:
• 采用无卤材料
• 阻燃等级:V0/V2
• 在交通等行业被认可和信任的标记号
• 如果导线截面积超过 16.0 mm²,必须用电缆扎带固定
• 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式
-
商品编号:1919550000包装单位:320 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3 - 3.7 mm, 12 x 4.6 mm, 蓝色
-
商品编号:1919480000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, 蓝色
-
商品编号:1919220000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.2 - 1.6 mm, 12 x 3.2 mm, 蓝色
-
商品编号:1919590000包装单位:128 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, 蓝色
-
商品编号:1919270000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, 蓝色
-
商品编号:1919630000包装单位:160 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, 蓝色
-
商品编号:1919360000包装单位:400 PC
SlimFix, 导线及电缆标记号, 1.7 - 2.1 mm, 12 x 3.2 mm, 蓝色
Added to Your Shopping Cart