Industrial Security Router
Weidmüller 工业安全路由器
• 安全网络
• 状态数据包检测型防火墙
• IP/端口-映射
• 网络分段
• 通过 1: 1 NAT 将机器网络轻松集成到制造网络中
• 使用 Weidmüller u-link 远程访问服务进行安全、轻松的远程维护
• 通过静态和动态路由实现模块化和具有未来竞争力的网络架构
• 使用 IPsec 和 OpenVPN 实现互联网上的安全通信
• 借助集成的 4G/LTE 蜂窝式调制解调器,即使没有现场互联网接入,也能实现可靠的互联网连接
• 由于快速以太网和千兆以太网接口具有 2 至 4 个端口,因此具有充分的灵活性。
-
商品编号:2682590000包装单位:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
-
商品编号:2682560000包装单位:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
-
商品编号:2682580000包装单位:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US-Modell, Fast Ethernet, 2x RJ45 10/100BASE-T(X), 1x DB9 male for RS-232/422/485, IP30, -25 °C...70 °C
-
商品编号:2751270000包装单位:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
-
商品编号:2751280000包装单位:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
-
商品编号:2739630000包装单位:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), Globales Modell, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
-
商品编号:2873910000Obalová jednotka:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
-
Référence produit:2873920000Csomagolási egység:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G/2G), EU-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
-
Produkt-ID:2873930000Ambalaj birimi:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), US/EMEA-Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
-
商品编号:2990450000包装单位:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
-
商品编号:2990440000包装单位:1 Stück
Security/NAT/VPN/U-link Router, mit integriertem Multiband-Modem (4G/3G), Globales Modell, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C