MultiMark
당사의 새로운 THM PV 라벨은 이러한 악조건을 견디고 옥외에서 사용 시 내구성이 뛰어난 내구성을 보여줍니다.
컴팩트하게 설계된 패키징은 TABPACK-PV입니다. 해당 경고 라벨은 전문 태양광 건축업자의 기본 장비의 일부가 되어야 합니다.
한눈에 보는 장점:
- ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 표 3, 5000시간에서 절차 A 사이클 1에 따라 실시된 내후성 테스트
- M-Print® PRO로 개별적으로 라벨이 지정
- THM MultiMark을 통한 쉽고 빠른 인쇄
-
항목 번호:2621470000패키징 단위:1000 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 -, 26 x 15 mm, vit
-
항목 번호:2621460000패키징 단위:1000 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 -, 26 x 15 mm, gul
-
항목 번호:2799310000패키징 단위:1000 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 -, 26 x 15 mm, röd
-
항목 번호:2799320000패키징 단위:1000 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 -, 26 x 15 mm, blå
-
항목 번호:2621450000패키징 단위:1000 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, vit
-
항목 번호:2621440000패키징 단위:1000 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, gul
-
항목 번호:2900960000패키징 단위:1000 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, röd
-
항목 번호:2900970000패키징 단위:1000 items
SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 13 mm, blå
-
-
항목 번호:2969100000패키징 단위:1 items
Apparatmärkning, Apparatmärkning, 30 x , Silver
-
-
항목 번호:2969090000패키징 단위:1 items
Apparatmärkning, Apparatmärkning, 60 x , Silver
-
-
-
-
항목 번호:2969080000패키징 단위:1 items
Apparatmärkning, Apparatmärkning, 90 x , Silver
-
항목 번호:2817450000패키징 단위:450 items
Apparatmärkning, Apparatmärkning, 60 x 89 mm, röd
-
항목 번호:2986860000패키징 단위:200 items
Apparatmärkning, Apparatmärkning, 140 x 90 mm, färgad
-
항목 번호:2986850000패키징 단위:200 items
Apparatmärkning, Apparatmärkning, 140 x 90 mm, färgad
-
항목 번호:2969150000패키징 단위:450 items
ClipCard, Apparatmärkning, 14.6 x 44.1 mm, transparent