断路器插头
-
-
-
-
-
商品编号:3833900000包装单位:20 PC
横联件(端子), 已插入的, 黑色, 32 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 6.80, 绝缘: 是, 宽度: 11.3 mm
-
商品编号:9502550000包装单位:100 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 32 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 8.00, 绝缘: 无, 宽度: 21.8 mm
-
商品编号:0336600000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 6.10, 绝缘: 无, 宽度: 23.3 mm
-
商品编号:9502680000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 111.95 mm
-
-
商品编号:0215900000包装单位:100 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 6.00, 绝缘: 无, 宽度: 14.6 mm
-
商品编号:9502670000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 11.50, 绝缘: 无, 宽度: 42.65 mm
-
商品编号:0267500000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 57 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 11.00, 绝缘: 无, 宽度: 29 mm
-
商品编号:0216000000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P(单位:mm): 5.00, 绝缘: 无, 宽度: 19.7 mm
-
商品编号:0191500000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 3, 间距 P(单位:mm): 13.00, 绝缘: 无, 宽度: 31.9 mm
-
商品编号:0339000000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 10, 间距 P(单位:mm): 10.00, 绝缘: 无, 宽度: 226 mm
-
商品编号:3834300000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 41 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 16.30, 绝缘: 无, 宽度: 17.5 mm
-
-
商品编号:0328000000包装单位:20 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 24.00, 绝缘: 无, 宽度: 34 mm
-
商品编号:0191400000包装单位:50 PC
横联件(端子), 螺钉固定的, 灰色, 47 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 13.00, 绝缘: 无, 宽度: 18.9 mm
-