Steckergehäuse, Kabeleingang oben
Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrisionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.
Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.
Durch die Lasermakierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.
Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.
-
Produkt-ID:1787830000Ambalaj birimi:1 PC
HDC enclosures, Installation size: 8, Protection degree: IP65, in plugged condition, Cable entry from top, Plug housing, Side-locking clamp on upper side, Standard, Size of cable entries: M 32
-
Ürün No.:1253270000Ambalaj birimi:1 PC
HDC enclosures, Installation size: 8, Protection degree: IP65, in plugged condition, Cable entry from top, Plug housing, Side-locking clamp on upper side, , Size of cable entries: 2*M32
-
Ürün No.:1662080000Ambalaj birimi:1 PC
HDC enclosures, Installation size: 8, Protection degree: IP65, in plugged condition, Cable entry from top, Plug housing, Side-locking clamp on upper side, high, Size of cable entries: PG 21
-
Ürün No.:1662020000Ambalaj birimi:1 PC
HDC enclosures, Installation size: 8, Protection degree: IP65, in plugged condition, Cable entry from top, Plug housing, Side-locking clamp on upper side, Standard, Size of cable entries: PG 29
-
Ürün No.:1662100000Ambalaj birimi:1 PC
HDC enclosures, Installation size: 8, Protection degree: IP65, in plugged condition, Cable entry from top, Plug housing, Side-locking clamp on upper side, high, Size of cable entries: PG 29