Enclavamiento lateral en la parte inferior
Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.
Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.
Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.
Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.
-
商品编号:2488590000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
-
商品编号:1208600000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 十字托架不可更换, 标准, 电缆接头尺寸: none
-
商品编号:1665260000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座盖板, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
-
商品编号:1899980000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
-
商品编号:1902970000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
-
商品编号:1788240000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25
-
商品编号:1787120000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
-
商品编号:1902990000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
-
商品编号:1787110000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
-
商品编号:1656720000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
-
商品编号:1656730000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
-
商品编号:1656810000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
-
商品编号:1656830000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
-
商品编号:1656840000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29
-
商品编号:1292700000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40
-
商品编号:1787200000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25
-
商品编号:1787190000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32
-
商品编号:1657270000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
-
商品编号:1657310000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 21
-
商品编号:1967670000包装单位:1 PC
HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 侧面锁定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: PG 29