电位分配端子
-
商品编号:1562220000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 95 mm², 270 A, 1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
-
商品编号:2725300000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 红色, 25 mm², 164 A, 1000 V, 联接点数量: 18, 层数: 1
-
商品编号:1562170000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 35 mm², 214 A, 1000 V, 联接点数量: 7, 层数: 1
-
商品编号:2725290000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 红色, 25 mm², 164 A, 1000 V, 联接点数量: 12, 层数: 1
-
商品编号:2518250000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 25 mm², 164 A, 1000 V, 联接点数量: 7, 层数: 1
-
商品编号:1562000000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 灰色, 25 mm², 164 A, 1000 V, 联接点数量: 7, 层数: 1
-
商品编号:2519470000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 35 mm², 214 A, 1000 V, 联接点数量: 12, 层数: 1
-
商品编号:2521730000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 95 mm², 270 A, 1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
-
商品编号:1562160000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 164 A, 1000 V, 联接点数量: 18, 层数: 1
-
商品编号:2518330000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 25 mm², 164 A, 1000 V, 联接点数量: 12, 层数: 1
-
商品编号:1562180000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 35 mm², 214 A, 1000 V, 联接点数量: 12, 层数: 1
-
商品编号:1562190000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 35 mm², 214 A, 1000 V, 联接点数量: 18, 层数: 1
-
商品编号:2519490000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 蓝色, 185 mm², 490 A, 1000 V, 联接点数量: 10, 层数: 1
-
商品编号:1562150000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 25 mm², 164 A, 1000 V, 联接点数量: 12, 层数: 1
-
商品编号:2725320000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 红色, 35 mm², 214 A, 1000 V, 联接点数量: 12, 层数: 1
-
商品编号:2725450000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 95 mm², 270 A, 1000 V, 联接点数量: 11, 层数: 1
-
商品编号:2603790000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 浅灰, 95 mm², 232 A, 1000 V, 联接点数量: 5, 层数: 1
-
商品编号:2725440000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 70 mm², 215 A, 1000 V, 联接点数量: 6, 层数: 1
-
商品编号:2725370000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 185 mm², 490 A, 1000 V, 联接点数量: 10, 层数: 1
-
商品编号:2725380000包装单位:1 PC
电位分配器端子, 螺钉联接, 黑色, 120 mm², 400 A, 1000 V, 联接点数量: 10, 层数: 1