V4 PushPull
-
N.º de artículo:1963160000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1271240000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1963170000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector RJ45 sin herramienta, Variante 4, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1963180000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector RJ45 crimpado, Variante 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1963190000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conector RJ45 crimpado, Variante 4, protección antidoblado, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1963500000Unidad de embalaje:10 Pieza
Brida RJ45, IP67, Variante 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1963730000Unidad de embalaje:1 Pieza
Brida RJ45, IP67, Variante 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1963490000Unidad de embalaje:10 Pieza
Brida RJ45, IP67, Variante 4, acoplamiento RJ45/RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
-
N.º de artículo:1962520000Unidad de embalaje:10 Pieza
Carcasa vacía, Caja de conector, Variante 4 según IEC 61076-3-106, IP67
-
N.º de artículo:1962530000Unidad de embalaje:10 Pieza
Carcasa vacía, Capota con protección antidoblado, Variante 4 según IEC 61076-3-106, IP67
-
N.º de artículo:1963520000Unidad de embalaje:10 Pieza
Carcasa vacía, Base, Variante 4 según IEC 61076-3-106, IP67
-
N.º de artículo:1045960000Unidad de embalaje:10 Pieza
Acoplamiento, IP67, Variante 4 según IEC 61076-3-106
-
Produkt ID:2027660000VPE:200 Pieza
Brida para equipo, Variante 4 según IEC 61076-3-106, IP67