Připojení PUSH IN
- 1 NO kontakt (tranzistor)
- Zajišťuje oddělení potenciálů bez opotřebení a nutnosti údržby v kompaktním formátu svorkovnice
- Vhodné příslušenství od křížových propojek po značky
- Integrovaný ochranný obvod pro vstupy a výstupy
-
ID výrobku:8950960000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8950970000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8950980000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8951060000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V AC ±20% , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8950990000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 48…60 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8951070000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 48…60 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8951000000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 110 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8951080000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:1188830000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8951010000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 220 V DC +10 % / -15 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
ID výrobku:8951090000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC +10 % / -20 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN
-
№ продукта:1189260000Obalová jednotka:10 ks
TERMOPTO, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC +10 %/ -15 % , Rated switching voltage: 5-48 V DC, Trvalý proud: 0,5 A, PUSH IN