单个继电器
根据 EN 61810-3 A 型标准,SAFESERIES(安全系列)触点延伸件使用带强制导向触点的继电器。这使其成为人员和机械防护应用中信号监控的不二之选。它能确保对控制等级的安全反馈。由 5 款不同的可插拔继电器组成,其触点版本有 2 NO+2 NC、3 NO+1 NC、4 NO+2 NC、3 NO+3 NC 和 5 NO+1 NC,并提供相匹配的螺钉插座。当应用根据 EN/ISO 13849-1 标准而设计时,能实现 PL“e”性能等级。根据 IEC/EN 62061 标准,基本部件也适用于安全应用,以便实现 SIL3 安全完整性等级。
• 符合 EN 61810-3 A 型标准带 强制导向触点的继电器
• 用于北美市场高接受度的 cULus 列名认证
• 用于中国质量标准符合性的 CQC 认证
• 已装配且已 100% 功能测试的 KIT(套件),由继电器和自带状态 LED 的插座组成
• 诊断覆盖率高达99%
• 符合 EN 61810-3 A 型标准带 强制导向触点的继电器
• 用于北美市场高接受度的 cULus 列名认证
• 用于中国质量标准符合性的 CQC 认证
• 已装配且已 100% 功能测试的 KIT(套件),由继电器和自带状态 LED 的插座组成
• 诊断覆盖率高达99%
-
商品编号:2759040000包装单位:5 PC
SAFESERIES, 继电器, 带正极驱动触点 2 个常闭和 2 个常开触点,强行引导(EN 61810-3 类型 A) AgSnO 镀金, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2759030000包装单位:5 PC
SAFESERIES, 继电器, 带正极驱动触点 1 个常闭和 3 个常开触点,强行引导(EN 61810-3 类型 A) AgSnO 镀金, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2759060000包装单位:5 PC
SAFESERIES, 继电器, 带正极驱动触点 3 个常闭和 3 个常开触点,强行引导(EN 61810-3 类型 A) AgSnO 镀金, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2860030000包装单位:5 PC
SAFESERIES, 继电器, 带正极驱动触点 1 个常闭触点和 5 个常开触点,强制导向,符合 EN 61810-3 A 型标准 AgSnO 镀金, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 测试按钮可用: 否
-
商品编号:2759050000包装单位:5 PC
SAFESERIES, 继电器, 带正极驱动触点 2个常闭和4个常开触点,强行引导(EN 61810-3类型A) AgSnO 镀金, 额定控制电压: 24 V DC ±10 %, 持续电流: 6 A, 插拔联接, 测试按钮可用: 否
Added to Your Shopping Cart