誘導性負荷
。電磁弁などの誘導負荷を切り替えると、最大で数千ボルトの電圧ピークを持つアークが発生する可能性があります。これらはコイルに蓄えられたエネルギーによって切り替え過程で引き起こされ、材料の気化と拡散によって接点を破壊します。誘導性DC負荷をスイッチングすると、強いアークが発生します。その結果、リレー接点は高い負荷を受け、速やかに損耗します。電力リレーの使用は、このようなアークの発生を確実に抑制することができます。また、外付けのサプレッサー回路を使用が推奨されます。アーク放電は、誘導性AC負荷を切り替える際にも発生しますが、通常は負荷電流がゼロ交差する時点で自然消滅します。切り替えの誘導負荷が大きいほど、アーク発生が強くなります。したがって、2A を超える誘導負荷のアプリケーションでは、従来のシグナルリレーの代わりにパワーリレーを使用する必要があります。それ以外の場合は、接点の耐用期間が大幅に短くなることが予想されます。次のページでは、2 A を超える誘導負荷の切り替えに対応する特別な製品をご紹介します。
-
商品番号:2773440000販売単位:1 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 10 A, PUSH IN
-
商品番号:2773450000販売単位:1 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 10 A, PUSH IN
-
商品番号:2773660000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: 300 V DC, 持続電流: 1 A, PUSH IN
-
商品番号:2765100000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 12 V DC, 持続電流: 16 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765110000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC, 持続電流: 16 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765120000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 48 V DC, 持続電流: 16 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765130000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 110 V DC, 持続電流: 16 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765140000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 220 V DC, 持続電流: 16 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765370000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V AC, 持続電流: 16 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765380000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 115 V AC, 持続電流: 16 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
Produkt ID:2765390000Packaging unit:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 1, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 230 V AC, 持続電流: 16 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品编号:2765150000包装单位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 12 V DC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765160000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V DC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765170000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 48 V DC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765180000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 110 V DC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765190000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 220 V DC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765400000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 24 V AC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765410000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 115 V AC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765420000販売単位:20 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 2, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 230 V AC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ
-
商品番号:2765210000販売単位:10 items
D-SERIES DRL, リレー, 接点数: 3, CO接点 AgSnO, 定格制御電圧: 12 V DC, 持続電流: 10 A, フラットブレード接続 (4.8 mm x 0.5 mm), テストボタンが使用可能: いいえ