Destornillador de pala plana
-
항목 번호:2749260000패키징 단위:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, Longitud de caña: 60 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
-
Product ID:2749320000VPE:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 2.5 mm, Longitud de caña: 75 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
-
Nr. produktu:2749330000Jedn. opak.:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 80 mm, Solidez de caña (A): 0.5 mm
-
Nr. produktu:2749340000Jedn. opak.:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
-
Produkt-ID:2749350000VPE:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 200 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
-
Produkt-ID:2749360000VPE:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 4 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm
-
Ürün No.:2749370000Ambalaj birimi:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 4.5 mm, Longitud de caña: 125 mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm
-
N.º de artículo:2749380000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 5.5 mm, Longitud de caña: 150 mm, Solidez de caña (A): 1 mm
-
N.º de artículo:2749390000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 6.5 mm, Longitud de caña: 150 mm, Solidez de caña (A): 1.2 mm
-
N.º de artículo:2750100000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm
-
N.º de artículo:2750060000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 1.5 mm, Longitud de caña: 40 mm, Solidez de caña (A): 0.3 mm
-
N.º de artículo:2750070000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 2 mm, Longitud de caña: 60 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
-
N.º de artículo:2750080000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 2.5 mm, Longitud de caña: 75 mm, Solidez de caña (A): 0.4 mm
-
N.º de artículo:2750090000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 3 mm, Longitud de caña: 75 mm, Solidez de caña (A): 0.5 mm
-
N.º de artículo:2750110000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 4 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.8 mm
-
N.º de artículo:2898980000Unidad de embalaje:1 Pieza
Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 60 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm