8 pólusú
Kis méret, de egészen nagy. Az elektromos értékek magukért beszélnek. A bevált HE sajtolható érintkezők is használhatók itt.
Pólusszám: 8 (+PE)
Névleges áram: 16 A
Névleges feszültség: 500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC
Pólusszám: 8 (+PE)
Névleges áram: 16 A
Névleges feszültség: 500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC
-
Art.-Nr.:1919980000VPE:1 Darab
HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: HQ
-
Item No.:1919970000Packaging unit:1 Darab
HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: HQ
Added to Your Shopping Cart