Velikost 3
S připojením SNAP IN je úroveň připojení vodičů již otevřená a odizolovaný konektor lze jednoduše zasunout. V koncové poloze se patentovaný upínací mechanismus automaticky uzavře. V důsledku je připojení prakticky bezúdržbové a bezpečné, vytvoří se tak trvalé připojení odolné proti vibracím. Společnost Weidmüller je prvním výrobcem, který nabízí tento inovativní systém připojení.
Počet pólů: 6–24
Jmenovitý proud: 16 A
Jmenovité napětí: 500 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
-
ID výrobku:2666920000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 24 A, Počet pólů: 6, SNAP IN, Instalační velikost: 3
-
ID výrobku:2666910000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 24 A, Počet pólů: 6, SNAP IN, Instalační velikost: 3
-
ID výrobku:2535110000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 500 V, 24 A, Počet pólů: 6, SNAP IN, Instalační velikost: 3
-
ID výrobku:2534140000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 500 V, 24 A, Počet pólů: 6, SNAP IN, Instalační velikost: 3