SubstationLine 系列
Substation Line系列符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 标准,使其足以在恶劣环境中运行。该系列涵盖了安装在 DIN 导轨上和 19" 机架中的变体。
所有产品都有一个冗余电源,以保证在关键环境中的可靠性。新的系列产品从管理的快速以太网交换机到万兆以太网产品,具有根据最苛刻的要求运行所需的所有功能。
• DIN 导轨和 19 英寸机架变体
• 符合 IEC 61850-3 和 IEEE 1613 标准
• 根据 IEC 62439-3 第 4 条/第 5 条支持 PRP/HSR
• 基于 IEC 61850-90-4 定义的桥接模型 MMS 服务器
• 所有型号的冗余电源模块
• -40°摄氏度至 85°摄氏度的宽工作温度范围
• 模块化交换机版本,在端口数量和类型方面具有高度灵活性
• 快速/千兆/10-Gigabit 接口
• 第 3 层模块可用于多达 28 个 IP 子网间的硬件支持路由
-
商品编号:2778950000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 高压, 端口类型和数量: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2778960000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 低压, 端口类型和数量: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2778970000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 高压, 端口类型和数量: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2778980000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 低压, 端口类型和数量: 8x RJ45, 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2778990000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, 19" 机架安装, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 高压, 端口类型和数量: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Combo-口 (10/100/1000BaseT(X) 或者 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779000000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, 19" 机架安装, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 低压, 端口类型和数量: 24x RJ45 10/100BASE-T(X), 2x Combo-口 (10/100/1000BaseT(X) 或者 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779010000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" 机架安装, managed, 快速/Gigabit/10-千兆以太网, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 高压, 端口类型和数量: 多达 28(取决于使用的介质接口模块), IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779020000包装单位:1 PC
Layer 2 Network Switch, Modular, 19" 机架安装, managed, 快速/Gigabit/10-千兆以太网, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 低压, 端口类型和数量: 多达 28(取决于使用的介质接口模块), IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2875580000Pakningsenhed:1 PC
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" 机架安装, managed, 快速/Gigabit/10-千兆以太网, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 高压, 端口类型和数量: 多达 28(取决于使用的介质接口模块), IP30, -40 °C...85 °C
-
Ürün No.:2875590000包装单位:1 PC
Layer 3 Network Switch, Modular, 19" 机架安装, managed, 快速/Gigabit/10-千兆以太网, IEC 61850-3 / IEEE 1613, 低压, 端口类型和数量: 多达 28(取决于使用的介质接口模块), IP30, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2985050000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, PRP/HSR RedBox, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 2x Combo-口 (10/100/1000BaseT(X) 或者 100/1000BaseSFP), -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779210000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, 千兆以太网/万兆以太网, 端口类型和数量: 2x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
商品编号:2779200000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 4x 1000BaseSFP slot, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779220000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, 千兆以太网/万兆以太网, 端口类型和数量: 4x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -20 °C...60 °C
-
商品编号:2779170000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779160000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 4x SC Single-mode, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779190000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779180000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, Fast Ethernet, 端口类型和数量: 4x ST Single-mode, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779140000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x RJ45, -40 °C...85 °C
-
商品编号:2779150000包装单位:1 PC
模块化交换机的媒体接口模块, Fast/Gigabit Ethernet, 端口类型和数量: 8x 100/1000BaseSFP Slot, -40 °C...85 °C