Velikost 8
Řada HEE nabízí vysokou hustotu kontaktů a je navržena na základě zavedených vložek HE.
Úroveň vodičového připojení je navržena jako krimpovací kontakt. Osvědčené krimpované připojení se používá jako standard už desítky let. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.
Počet pólů: 46
Jmenovitý proud: 16 A
Jmenovité napětí: 500 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
Úroveň vodičového připojení je navržena jako krimpovací kontakt. Osvědčené krimpované připojení se používá jako standard už desítky let. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.
Počet pólů: 46
Jmenovitý proud: 16 A
Jmenovité napětí: 500 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
-
ID výrobku:1826780000Obalová jednotka:1 PC
HDC insert, Female, 500 V, 16 A, Number of poles: 46, Crimp connection, Installation size: 8
-
ID výrobku:1826770000Obalová jednotka:1 PC
HDC insert, Male, 500 V, 16 A, Number of poles: 46, Crimp connection, Installation size: 8
Added to Your Shopping Cart