4-es méret
								A krimpcsatlakozáshoz a vezeték csatlakozási szintjét sajtolható érintkezőként terveztük meg. A bevált krimpcsatlakozást már évtizedek óta szabványként használják.
A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.
Pólusok száma: 10
Névleges áram: 16 A
Névleges feszültség: 500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC
						A betétekhez krimpelhető érintkezőket nem mellékelünk.
Pólusok száma: 10
Névleges áram: 16 A
Névleges feszültség: 500 V
Névleges feszültség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC
- 
		Cikkszám:1204400000Csomagolási egység:1 Darab
HDC-betét, Hüvely, 500 V, 16 A, Pólusszám: 10, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 4
 - 
		Cikkszám:1204300000Csomagolási egység:1 Darab
HDC-betét, Dugó, 500 V, 16 A, Pólusszám: 10, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 4
 
            Added to Your Shopping Cart