Klippon® K – nosné lišty
- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď
-
ID výrobku:8000003907Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 203 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003908Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 140 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000135663Obalová jednotka:1 ks
Nosná lišta, TS 35 x 7,5, Šířka: 306 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003903Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 172 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
-
ID výrobku:8000037564Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 64 mm, se slotem, Ocel, galvanizované, pochromované
-
ID výrobku:8866120000Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 260 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000135667Obalová jednotka:1 ks
Nosná lišta, TS 35 x 7,5, Šířka: 382 mm, bez slotu, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000135669Obalová jednotka:1 ks
Nosná lišta, TS 35 x 7,5, Šířka: 282 mm, bez slotu, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000135665Obalová jednotka:1 ks
Nosná lišta, Šířka: 202 mm, bez slotu, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003439Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 105 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003899Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 64 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003897Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 114 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003898Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 164 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000037567Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 243 mm, se slotem, Ocel, galvanizované, pochromované
-
ID výrobku:8000003905Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 324 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
-
ID výrobku:8000003902Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 148 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000135673Obalová jednotka:1 ks
Nosná lišta, TS 35 x 7,5, Šířka: 120 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000073090Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 64 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
Produkt ID:8000073084Unidad de embalaje:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 64 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000073095Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 15, Šířka: 140 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný