Příslušenství - Klippon® K
- DIN lišty TS 35 a TS15
- Montážní desky
- Závěsy
- Držák na montáž na zeď
-
ID výrobku:9529080000Obalová jednotka:1 ks
Klippon K (prázdná hliníková skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 70 mm, Šířka: 33.5 mm, Hloubka: 12 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Stříbrná
-
ID výrobku:9527590000Obalová jednotka:1 ks
Klippon K (prázdná hliníková skříň), Montážní patka, Upevňovací oka, Výška: 70 mm, Šířka: 33.5 mm, Hloubka: 12 mm, Základní materiál: Nerezavějící ocel 1.4301, Stříbrná
-
ID výrobku:1580360000Obalová jednotka:1 ks
Klippon POK (prázdná polyesterová skříň), Externí spoj, Závěs, Základní materiál: Hliník AlSi12, Stříbrná
-
ID výrobku:8000032395Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 15, Šířka: 235 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003888Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 15, Šířka: 64 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
-
ID výrobku:8000003887Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 15, Šířka: 164 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003884Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 15, Šířka: 90 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003886Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 15, Šířka: 114 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003883Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 15, Šířka: 60 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003885Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 15, Šířka: 155 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000135661Obalová jednotka:1 ks
Nosná lišta, Šířka: 120 mm, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8898030000Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 15, Šířka: 106 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000037609Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 15, Šířka: 64 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované
-
ID výrobku:8000003907Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 203 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003908Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 140 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000135663Obalová jednotka:1 ks
Nosná lišta, TS 35 x 7,5, Šířka: 306 mm, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003899Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 64 mm, bez slotu, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000135667Obalová jednotka:1 ks
Nosná lišta, TS 35 x 7,5, Šířka: 382 mm, bez slotu, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000135669Obalová jednotka:1 ks
Nosná lišta, TS 35 x 7,5, Šířka: 282 mm, bez slotu, se slotem, Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
-
ID výrobku:8000003905Obalová jednotka:20 ks
Nosná lišta, TS 35, TS 35 x 7,5, Šířka: 324 mm, bez slotu, Ocel, galvanizované, pochromované