기계식 및 전기유압식 공구(최대 300 mm²)
- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah
-
항목 번호:2453810000패키징 단위:1 ks
Lisovací nástroje, Nářadí, Nástroj k nalisování koncovek, 6mm², 300mm², Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
-
항목 번호:1500830000패키징 단위:1 ks
Nástroj k nalisování koncovek, 6mm², 150mm², Šestihranné krimpování, WM krimpování, Krimpování - odsazení, Lichoběžníkové krimpování, Oválné krimpování
-
항목 번호:2577940000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm², Oválné krimpování
-
-
항목 번호:2469560000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 25mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469610000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 120mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469380000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 6mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469600000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 95mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469630000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 185mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469540000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 10mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469650000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 300mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469550000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 16mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469570000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 35mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469640000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 240mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469620000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469590000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 70mm², WM krimpování
-
항목 번호:2469580000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 50mm², WM krimpování
-
항목 번호:2505190000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 35mm², Šestihranné krimpování
-
항목 번호:2505250000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 185mm², Šestihranné krimpování
-
항목 번호:2505240000패키징 단위:1 ks
Vložka nástroje k nalisování koncovek, 150mm², Šestihranné krimpování